10HL-BSJ-I 8:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Inverted, High Lead, 10 ton Capacità, 8:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
- Durata superiore (attrito ridotto)
- Occorre meno potenza del motore
- Maggior accuratezza di posizionamento